A22E Interruptor de parada de emergencia de parada de emergencia
Interruptor de parada de emergencia de 22 mm o 25 mm de diámetro
You are currently viewing the A22NE-PD page.
Omron ofrece tres niveles de interruptores de parada de emergencia de 22 mm que ofrecen una variedad de funciones para una mayor seguridad y confiabilidad. La serie estándar A22E ofrece una instalación fácil y terminales de tornillo. La serie A22NE ofrece terminales Push-in Plus para una mayor resistencia a las vibraciones y menores esfuerzos de cableado. El nuevo A22NE-PD ofrece la máxima protección con terminales Push-in Plus, clasificaciones IP69K y contactos de detección de bloqueo que proporcionan un mecanismo extra a prueba de fallas en el apagado de emergencia.
Interruptor de parada de emergencia de 22 mm o 25 mm de diámetro
Pulsadores de 22 mm de diámetro, redondos con biseles de plástico, de metal y de metal cepillado para interruptores pulsadores con y sin iluminación
Pulsadores de 22 mm de diámetro con biseles redondos de plástico, de metal cepillado y de metal brillante para interruptores selectores con y sin iluminación
Cámara inteligente Ethernet Industrial MicroHAWK MV-40